Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Povlak chránící před mořskou solí, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 8,0 m bez konektoru, Pětipólový zasunovací konektor