Signify ClearWay gen2

Všestranné LED osvětlení s nízkými náklady

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Svítidlo ClearWay Gen2 umožňuje začít využívat výhody technologie LED pro městské osvětlení hned od začátku. Nová druhá generace tohoto svítidla vychází z předností svého předchůdce a dále snižuje celkové provozní náklady. Svítidlo ClearWay Gen2 výrazně zlepšuje nejdůležitější charakteristiky osvětlení komunikací v porovnání s tradičním městským osvětlením. Je ideální pro nové ulice i pro modernizaci stávajících instalací. Kombinuje úhledný design a vysoce kvalitní světlo s výraznými úsporami nákladů na energii a údržbu, a to při výhodné pořizovací ceně. Stručně řečeno, svítidlo ClearWay Gen2 přináší kvalitní světlo se všemi dalšími výhodami technologie LED – úsporou energie a dlouhou životností. Jeho konstrukce je navíc tenčí a lehčí, což usnadňuje montáž.

Výhody

  • Řada výhod ukrytá v jedné architektuře svítidla

  • Snadná montáž

Vlastnosti

  • Jeden flexibilní design nabízející různé možnosti v závislosti na potřebách dané aplikace

  • Zahrnuje speciální světelný efekt, který zachovává tmavou noční oblohu

Použití

  • Městské silnice a ulice v obytných oblastech
  • Stezky pro cyklisty a chodce
  • Vedlejší cesty
  • Parkoviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet ClearWay gen2 cs_CZ pdf 305.0 kB
Instalační pokyny
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-ClearWay gen2
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-ClearWay gen2
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-ClearWay-gen2-BGP307-Ref-910925868035 pdf 1.7 MB