Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 1, 9030 lm, 62 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólový zasunovací konektor