Signify ClearWay gen2, Road & street light, 27.5 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3960 lm, 27.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 98702500
Úplný objednací kód: 871869698702500

Specifikace

Kód řady svítidel
LED45 [LED Module 4500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A txt 5.7 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925864601 cs_CZ pdf 146.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925864601_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925864601_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A LDT