Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
Svítidlo LumiStreet gen2, které je určeno pro projekty přechodu na technologii LED, je ideální náhradou svítidel v poměru 1 : 1 pro veřejné osvětlení obcí. Díky vysoké účinnosti a nízkým počátečním nákladům umožňuje svítidlo LumiStreet gen2 rychlou návratnost investice a významné úspory spotřeby energie v krátkém časovém horizontu. Snadnou instalaci a údržbu umožňuje servisní štítek a patice SR (System Ready) Zhaga, díky čemuž je svítidlo připraveno na budoucnost; navíc jej lze propojit s řídicím systémem osvětlení, senzory a softwarovými aplikacemi, jako je například Interact City. Díky široké nabídce optik a světelných toků, které lze navíc dále doladit podle konkrétních požadavků projektu, představuje UniStreet gen2 skutečné řešení pro přímou náhradu u konvenčních i LED svítidel první generace. Toto kompaktní svítidlo, vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, také na konci životnosti můžete snadno demontovat a recyklovat. V případě požadavku na beznástrojové otevírání a zavírání krytu elektroniky lze zvolit verzi LumiStreet gen2 Pro.
Výhody
Ekonomická LED alternativa ke konvenčnímu veřejnému osvětlení
Nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
Vlastnosti
Široké možnosti použití díky pestré nabídce optik, nastavitelnému světelnému toku a naklápěcímu nástavci.
Snadná identifikace svítidla díky servisnímu štítku