Česká republika - Čeština

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Velmi široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 76 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 8600 lm, 60 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Velmi široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925866766
Úplný objednací kód: 871951410031200

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED99 [LED module 9900 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S txt 5.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866766 cs_CZ pdf 312.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866766_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866766_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S LDT