Česká republika - Čeština

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 70 W, 10200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 10200 lm, 70 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925866657
Úplný objednací kód: 871951407923600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED120 [LED module 12000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866657 cs_CZ pdf 312.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866657_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866657_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S LDT