Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 10320 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 32, Bezpečnostní třída II, IP66
BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 32 až 76 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 10320 lm, 60 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Střední vyzařování 32, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED240 [LED module 24000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let