Česká republika - Čeština

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 26 W, 4350 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 32, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 32 až 76 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4350 lm, 26 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Střední vyzařování 32, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925869851
Úplný objednací kód: 872016947180100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED240 [LED module 24000 lm]
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60 txt 5.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925869851 cs_CZ pdf 310.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925869851_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925869851_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED50-1P/740 UE II DM24P D9 48/60 LDT