Philips CoreLine Malaga LED

Instalujte chytřeji, dokončete rychleji. Zvolte dlouhodobou spolehlivost a výkon

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Řada CoreLine Malaga LED je navržena pro všeobecné použití k osvětlení silnic, ulic a obytných čtvrtí. Řada sestává ze dvou velikostí. Jako světelný zdroj využívá standardní modul LED Philips a nestmívatelný předřadník určený pro venkovní použití Philips Xitanium. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Svítidlo CoreLine Malaga LED bylo navrženo s ohledem na maximální účinnost. Plní stejné úkoly jako svítidla SON-T 50, 70, 100 a 150 W, jejichž náhradu představuje, poskytuje optimální množství světla na optimální místo. Optika se středním paprskem (DM) zajišťuje účinnou distribuce světla na silnici. Kombinace vede k zajímavým úsporám energie, které podstatně snižují provozní náklady. Realisticky je možné 50% snížení spotřeby energie. Investice do svítidla CoreLine Malaga LED je navíc v mnoha případech srovnatelná jako u starého svítidla SON-T, včetně prvního světelného zdroje. Protože modul LED ve svítidle CoreLine Malaga LED má stejnou životnost jako svítidlo, vrátí se investice do výměny již na úsporách plynoucích z toho, že světlené zdroje SON-T bylo nutné vyměňovat. Rozšířená průchodka umožňuje snadnou montáž; připojení napájecího kabelu je možné provést bez otevírání svítidla. Současně je možné sejmout kryt z rovného skla a získat přístup k předřadníku, vyžaduje-li údržbu. Díky novým funkcím a vlastnostem není rozhodování ohledně svítidla CoreLine Malaga LED složité. Malaga LED patří do řady CoreLine, díky čemuž je k dispozici jednoduše a rychle prostřednictvím partnerů Philips ve vaší blízkosti. Jednoduše účinné. Speciální verze:. Kromě výše popsané základní verze svítidel CoreLine Malaga LED je k dostání také verze s volitelnými prvky. Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální varianty vyráběné pouze na zakázku, počítejte s delší dodací lhůtou. Možné volby:. optika se širokým paprskem (DW),. zesílená ochrana proti rázům 10 kV (SRG10),. nátěr chránící před mořskou solí (MSP), například do pobřežních oblastí,. fotobuňka Micro Mini Pro 35 luxů,. vestavěná (skleněná) pojistka 6 A,. třímetrový externí kabel s volnými vodiči (H07RN-F). Ne všechny volitelné možnosti lze libovolně kombinovat. V případě nejasností se s dotazy obraťte na kontaktní osobu společnosti Philips.

Výhody

  • Spolehlivá kvalita: tělo z hliníku litého pod tlakem, tvrzené rovné sklo

  • Rychlá návratnost investice: úspora nákladů díky menšímu počtu výměn světelných zdrojů (než u výbojek SON-T), a navíc snížení ročních provozních nákladů díky 50% úspoře energie

Vlastnosti

  • Přímá náhrada svítidel s výbojkami SON-T stylem kus za kus pro osvětlení silnic, ulic a obytných čtvrtí.

  • Účelné a odolné provedení speciálně pro LED, standardizovaná platforma pro svítidla LED Philips, exteriérový předřadník se stálým výkonem Philips Xitanium.

Použití

  • Parkoviště
  • Průmyslové zóny
  • Veřejná doprava, například autobusové nebo tramvajové zastávky

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine Malaga LED cs_CZ pdf 257.6 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1020.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine Malaga LED
Více položek - Visuals
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine Malaga mp4 84.2 MB