Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6512 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP65, SRG4-4

BRP102 LED74/740 I DM

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6512 lm, 47 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Střední vyzařování, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 4 kV v diferenciálním režimu a 4 kV v běžném režimu, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910925869861
Úplný objednací kód: 872016947190000

Specifikace

Kód řady svítidel
LED74 [LED module 7400 lm]
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BRP102 LED74/740 I DM txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925869861 cs_CZ pdf 499.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925869861_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925869861_EU
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869861 pdf 653.9 kB