Česká republika - Čeština

Signify TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: všestranné, vysoce výkonné a dlouhotrvající osvětlení tunelů

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Mnoho tunelových úřadů má zastaralé tunelové osvětlení, které je naléhavě nutné vyměnit, ale na to mají jen omezený rozpočet. TubePoint Gen2 je perfektním řešením. Je to cenově výhodné řešení, které je výsledkem dlouholetých zkušeností s osvětlením tunelů a podchodů v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi. Díky modulární konstrukci a nejmodernější LED architektuře je TubePoint Gen2 všestranné a cenově dostupné svítidlo, které splňuje nejpřísnější požadavky na osvětlení tunelů. Tato tunelová svítidla, vyrobená z nejkvalitnějších komponentů speciálně navržených pro tunely, slibují dlouhou životnost, skvělý výkon a nízké náklady na údržbu. Díky světelné účinnosti a širokému výběru optiky lze ve srovnání s konvenčními řešeními výrazně snížit počet svítidel potřebných pro instalaci. A vysoký poměr lumenů na watt na úrovni systému snižuje celkové náklady na vlastnictví. TubePoint Gen2 je součástí řešení TotalTunnel pro kompletní osvětlení tunelů. Je to řešení, kterému můžete důvěřovat jako všestrannému, vysoce výkonnému osvětlení v dopravních tunelech.

Výhody

  • Všestranná řada svítidel vhodná pro všechny typy dopravních tunelů

  • Ekonomické řešení LED pro osvětlení tunelů bodovými zdroji

Vlastnosti

  • Široká řada kombinací optiky a světelného toku

  • Možnosti montáže a konektivity

Použití

  • Tunely
  • Podchody

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet TubePoint gen2 cs_CZ pdf 783.7 kB
Instalační pokyny
TubePoint Gen2 Mounting Instructions pdf 9.7 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 794.4 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-TubePoint gen2
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-TubePoint-GEN2-Large-BGP237-Ref-912300060099 pdf 1.0 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-TubePoint-GEN2-Small-BGP235-Ref-912300060095 pdf 1.1 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-TubePoint-GEN2-Medium-BGP236-Ref-912300060096 pdf 1002.1 kB