Česká republika - Čeština

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 104 W, 14940 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední symetrické vyzařování 11, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Popis výrobku

Tunnel light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní konzola s rychlospojkou, střední, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 14940 lm, 104 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Střední symetrické vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu

Kód objendávky: 912300024112
Úplný objednací kód: 871869948294700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED180 [LED module 18000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 5.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024112 cs_CZ pdf 246.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024112_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024112_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD Výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD Výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
CAD Výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD Výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
CAD Výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB