Philips TunLite LED GEN2

TunLite LED Gen2: cenově výhodné řešení pro osvětlení tunelů a podjezdů

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

TunLite LED Gen2 je vysoce nákladově efektivní řešení osvětlení tunelů, které spojuje vynikající energetickou účinnost, dlouhou životnost a design s nízkými nároky na údržbu, aby minimalizovalo celkové náklady na vlastnictví. Díky variabilním světelným výstupům ve třech velikostech krytu, snadné údržbě zespodu, robustní ochraně IP66/IK08 a pokročilé optice pro přesné rozložení světla zajišťuje optimální výkon i v náročných podmínkách. Ovládání DALI, identifikace pomocí QR kódu, certifikace ENEC a pětiletá záruka z něj činí inteligentní a perspektivní investici pro spolehlivé a efektivní osvětlení tunelů.

Výhody

  • Nízká počáteční investice do standardního systému tunelového osvětlení

  • Spolehlivá kvalita pro dlouhou životnost

Vlastnosti

  • Vynikající účinnost a dlouhá životnost, maximalizace úspor za energii a údržbu.

  • Řada optik a světelných toků vhodná pro jakoukoli geometrii tunelu

Použití

  • Tunely
  • Podchody

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet TunLite LED GEN2 cs_CZ pdf 566.5 kB
Instalační pokyny
BGP287 Mounting Instruction pdf 3.0 MB
Instalační pokyny
BGP285 Mounting Instruction pdf 3.5 MB
Instalační pokyny
BGP286 Mounting Instruction pdf 3.6 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-TunLite LED GEN2
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-TunLite-LED-GEN2-Ref-912300058454 pdf 1.2 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-TunLite-LED-GEN2-BGP286-Ref-912300058452 pdf 1.1 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-TunLite-LED-GEN2-BGP285-Ref-912300058451 pdf 1.1 MB