Philips TunLite LED GEN2, Tunnel light, 230 W, 33060 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 12, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10-10
BGP287 LED380/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5
Popis výrobku
Tunnel light, Tlakově litý hliník, Hliník, Montážní konzola s rychlospojkou, střední, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 33060 lm, 230 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 12, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 1,5 m se zasunovacím konektorem, pětipólový, Externí konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED380 [LED module 38000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Záruční lhůta
- 5 let