Philips TunLite LED GEN2, Tunnel light, 86 W, 11620 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 12, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10-10

BGP285 LED140/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5

Popis výrobku

Tunnel light, Tlakově litý hliník, Hliník, Montážní konzola s rychlospojkou, střední, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 11620 lm, 86 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 12, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 1,5 m se zasunovacím konektorem, pětipólový, Externí konektor

Kód objendávky: 912300058451
Úplný objednací kód: 872016903870700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED140 [LED module 14000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300058451 cs_CZ pdf 399.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300058451_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300058451_EU
Více položek - Visuals