Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
Pro zákazníky, kteří od tunelových svítidel požadují vysokou úroveň vizuálního komfortu, je tradičně preferovanou volbou zářivkové lineární osvětlení. Díky vynikající rovnoměrnosti světla na vozovce a stěnách, dokonalému vizuálnímu vedení a vysokému podání barev nabízí lineární osvětlení řidičům vynikající kvalitu osvětlení a bezpečnost. Slibuje také vysokou redundanci systému ve srovnání s řešeními bodového osvětlení. S tunelovými svítidly TubeLine dosáhnete stejné kvality osvětlení, ale se všemi přidanými výhodami LED technologie. TubeLine je moderní tunelové svítidlo, které využívá nejnovější LED technologii s optimalizovanými rozměry a atraktivní cenou pro rychlou návratnost investice. Lineární osvětlení tunelů a podchodů nebylo nikdy dostupnější s omezeným rozpočtem.
Výhody
Optimální tok dopravy díky vyššímu vizuálnímu komfortu a bezpečnosti ve srovnání s bodovým osvětlením
Ekonomická alternativa k zářivkovému osvětlení tunelů
Vlastnosti
Lineární svítidlo v délkách 1 nebo 2 metry
Předřadník není integrován: instalace se vzdáleným předřadníkem