Signify TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyzařování pro tunely, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Popis výrobku

Tunnel light, Hliník, Hliník, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symetrické vyzařování pro tunely, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Kompatibilní kabel s konektorem Wieland/Adels, třípólový, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 912300023653
Úplný objednací kód: 871869909432400

Specifikace

Kód řady svítidel
LED120 [LED module 12000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ne
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP txt 5.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300023653 cs_CZ pdf 212.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300023653_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300023653_EU
Více položek - Visuals