Česká republika - Čeština

Signify Metropole LED gen2

Metropole LED gen2: pohodlné, nenápadné světlo v diskrétním designu

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Svítidlo Metropole LED gen2 pro montáž na sloup je perfektním řešením pro vytvoření příjemného městského prostředí. Vyvažuje pohodlí a nevtíravé osvětlení v decentním designu a vyzařuje příjemný, neoslnivý, jemný jas, která pozvedne atmosféru jakéhokoli venkovního prostoru. Metropole, původně navržený před 25 lety, byl omlazen moderním a minimalistickým designem. Nová verze se vyznačuje moderním vzhledem, který odpovídá potřebám dnešních měst a obcí. Metropole LED 2. generace je navržen tak, aby vyzařoval nepřímé, symetrické, neoslňující světlo ze světelného zdroje skrytého na dně krytu. Světlo je směrováno dolů horním reflektorem, což snižuje světelné znečištění a zajišťuje, že světlo směřuje přesně tam, kam je potřeba. Horní reflektor navíc pomáhá rovnoměrně rozptylovat světlo a distribuovat jemné, příjemné světlo bez oslnění. Obyvatelé nebudou rušeni světlem vycházejícím z reflektoru, protože k němu lze snadno přidat clony, které zabrání pronikání světla do okolních domů. Metropole LED 2. generace je k dispozici v teplejších barevných odstínech světla, které minimalizují rušení nočního života a respektují integritu okolního prostředí. Metropole LED gen2 je navržen s ohledem na cirkulární ekonomiku. Hliníkové díly jsou vyrobeny z 88 % z recyklovaného materiálu. Svítidlo je modernizovatelné a servisovatelné po dobu své životnosti. Na konci životnosti lze svítidlo demontovat a díly recyklovat. Metropole LED 2. generace je také vybaven horní zásuvkou s přípravou na systém Zhaga-D4i (ZD4i), díky čemuž je kompatibilní s pokročilými systémy řízení osvětlení za účelem zvýšení úspory energie, jako je např. systém Interact.

Výhody

  • Měkký, pohodlný, neoslňující lesk

  • Přehledný, minimalistický design, který diskrétně zapadne do jakéhokoli městského prostředí

Vlastnosti

  • Nepřímé generování světla poskytuje příjemné světlo s velmi vysokou třídou indexu oslnění (D6 s použitím symetrického rozložení)

  • Symetrické rozložení snižuje vyzařování světla směrem nahoru na 5,5 %, čímž je dosaženo 50% snížení ULR ve srovnání s jinými nepřímo osvětlenými svítidly

Použití

  • Parky a náměstí
  • Obytné ulice
  • Cyklistické a pěší stezky
  • Otevřené prostory a náměstí

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Metropole LED gen2 cs_CZ pdf 402.3 kB
Instalační pokyny
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 707.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Metropole LED gen2
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Metropole LED gen2
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB