Signify Metropole LED gen2, Post-top, 15.8 W, D484 mm; H546 mm, 1828 lm, 3000 K, CRI80, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Symetrická, CLO-DDF2, Bezpečnostní třída II, IP66, MSP, SRG6-10
BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K
Popis výrobku
Post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonát, Čiré, Světle šedá (RAL7035), Povlak chránící před mořskou solí, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 1828 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 6,0 m bez konektoru, Volné přívody / kabely
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED25 [LED Module 2500 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let