Česká republika - Čeština

Signify Metropole LED gen2, Post-top, 21.8 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Symetrická, Kompatibilní se systémem Interact, IACZ-4-LGR, Bezpečnostní třída II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K

Popis výrobku

Post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonát, Čiré, Světle šedá (RAL7035), Povlak chránící před mořskou solí, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, připravena na Interact, Čidlo Interact SNS210, 2387 lm, 21.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Kabel 4,0 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 13194100
Úplný objednací kód: 872016913194100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED35 [LED module 3500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 919008636827 cs_CZ pdf 559.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-919008636827_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-919008636827_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K IES
Dialux
ULD File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K ULD
Relux
ROLF File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB