Jargeau LED gen3: kombinace historického designu s moderní osvětlovací technologií
Jargeau LED gen3 spojuje ikonický charakter prvních čtyřstranných pouličních lamp 19. století s technickým výkonem svítidel 21. století. Díky energeticky úspornému světelnému enginu LEDGINE-O a široké škále vysoce výkonných, aplikacně přizpůsobených optik Jargeau LED gen3 poskytuje správné množství světla ve správném směru na silnicích a ulicích, a zároveň nabízí vynikající úsporu energie. Navržena pro instalaci ve výškách 4–6 metrů, tato pouliční lucerna je vhodná pro městskou krajinu a ideální pro osvětlení městských center, historických oblastí, starých vesnic, ulic, průchodů, náměstí a parků. Jargeau LED gen3 je také připraven na budoucnost díky volbě jedné nebo dvou zásuvek Signify System Ready (SR), které umožňují propojení svítidla jak se samostatnými, tak pokročilými aplikacemi pro řízení osvětlení, například Interact od společnosti Signify. Toto městské osvětlení může být také vybaveno naším dedikovaným světelným režimem, který zachovává tmavou oblohu. Kromě toho je každé svítidlo Jargeau LED gen3 jedinečně identifikovatelné díky aplikaci Signify Service tag. Pouhým naskenováním QR kódu, který se nachází uvnitř dvířek sloupu nebo přímo na svítidle, získáte okamžitý přístup k informacím o konfiguraci svítidla. Díky tomu je údržba a programování rychlejší a snazší a umožňuje vám vytvořit digitální knihovnu osvětlovacích prostředků a náhradních dílů.
Ikonické svítidlo pro současná i historická prostředí
Pokrývá širokou škálu aplikací pro silnice a ulice s různou geometrií
Historizující tvar
Velký výběr různých vyzařovacích charakteristik a vnitřních clon pro minimalizaci oslnění