Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Černá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3400 lm, 38 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Dvoupólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels