Česká republika - Čeština

Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66

BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Dvoupólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 89202900
Úplný objednací kód: 871869989202900

Specifikace

Kód řady svítidel
LED50 [LED module 5000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL txt 6.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024529 cs_CZ pdf 154.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024529_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024529_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL IES
Dialux
ULD File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL ULD
Relux
ROLF File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL ROLFZ
LDT
LDT File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL LDT