Česká republika - Čeština

Philips TownTune Asymmetric Lyre DTD

TownTune Asymmetric Lyre – Přenesení pocitu domova na ulici

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Řada svítidel TownTune, navržená pro vylepšení stávajících a škálovatelných městských prostor, nabízí všechny nejnovější inovace v oblasti osvětlení, pokud jde o výkon, kvalitu světla a konektivitu. Řadu tvoří čtyři řešení: Central Post Top (CPT), verze Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), verze s rozšiřující konzolou Lyre pro vrchol sloupu (Lyre) a verze Central Post Top s kónickým komfortním krytem CCB (Conical Comfort Bowl). Každé svítidlo TownTune lze přizpůsobit výběrem různých tvarů na horní straně krytu a navíc je zde možnost přidat ozdobný kroužek, který je k dispozici ve dvou barvách (kromě CCB). Možnosti designu, které vám umožní vytvořit si vlastní světelný podpis a vnést do čtvrtí a měst osobitý styl. Kromě toho je každé svítidlo z řady TownTune jedinečně identifikovatelné díky aplikaci Signify Service tag. Pouhým naskenováním QR kódu, který se nachází uvnitř dvířek sloupu nebo přímo na svítidle, získáte okamžitý přístup k informacím o konfiguraci svítidla. Díky tomu je údržba a programování rychlejší a snazší a umožňuje vám vytvořit si digitální knihovnu osvětlovacích prostředků a náhradních dílů. TownTune také využívá osvětlovací platformu LEDGINE-O, která zajišťuje, že na vaší ulici budete mít vždy správné množství a směr světla. Díky připravenosti na systém (SR) je TownTune připraven i na budoucnost. Řešení, které je připraveno k propojení se samostatnými i pokročilými softwarovými aplikacemi pro řízení a osvětlení, jako je Interact City.

Výhody

  • Platforma LEDGINE-O nabízející skvělý výkon, volitelné teploty chromatičnosti a rozptyly světla

  • Optimalizované celkové náklady na vlastnictví (nástroj L-Tune pro ladění světelného toku, samostatné ovládací prvky, např. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstantní světelný výkon), LineSwitch)

Vlastnosti

  • Jednoduchý design pro snadné začlenění do městských prostorů, rozsáhlý sortiment příslušenství pro přizpůsobení

  • Vhodné pro nové instalace a modernizace

Použití

  • Městské a obytné oblasti
  • Cyklostezky, stezky pro pěší a přechody
  • Městská centra a náměstí
  • Parkoviště

Stahování