Signify TownTune Asymmetric Lyre DTD, Urban road & street light, 55 W, 5600 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 5600 lm, 55 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49772900
Úplný objednací kód: 871869949772900

Specifikace

Kód řady svítidel
LED74 [LED module 7400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P txt 6.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024213 cs_CZ pdf 271.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024213_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024213_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TownTune LYR DTD BDP273 3D09 r3d 238.9 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR DTD BDP273 3D04 dxf 706.5 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR DTD BDP273 3D05 m3d 107.0 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR DTD BDP273 3D07 max 1.1 MB
CAD Výkresy
TownTune LYR DTD BDP273 3D03 dwg 653.6 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P LDT