Česká republika - Čeština

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913713034266
Úplný objednací kód: 872790095228500

Specifikace

  • Vstupní napětí
    220 až 240 V
  • Frekvence sítě
    50 to 60 Hz
  • Vstupní frekvence
    50 až 60 Hz
  • Šířka náběhového proudu
    0,30 ms
  • Účiník (zlomek)
    0.99
  • Špička náběhového proudu (max.)
    24 A
  • Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
    20

Stahování

Řada

Produkt