Philips HF-Performer III for TL-D lamps

Energeticky účinné řešení

Výrobky

HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
913713031466
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
913713031566
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
913713031666
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
913713031866
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
913713031966

informace o řadě výrobků

Popis

HP-Performer III TLD je tenký vysokofrekvenční elektronický předřadník pro zářivky TL-D zohledňující trvalou udržitelnost. Je ideální pro použití vyžadující vysokou energetickou účinnost. Série HF-Performer III se vyznačuje robustním designem, vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Výhody

  • Díky naprogramovanému spouštění lze světelný zdroj zapínat a vypínat, aniž by se zkracovala jeho životnost.

  • Nouzový provoz se stejnosměrným proudem v souladu s normami IEC/EN 60598-2-22 pro svítidla

Vlastnosti

  • Životnost 50000 hodin při maximální teplotě pláště v kombinaci s více než 60000 zapnutími/vypnutími jednoho světelného zdroje

  • Naprogramované spouštění s předehřátím a bez blikání (méně než 1,0 s), což umožňuje zapínání a vypínání světelného zdroje, aniž by se zkracovala jeho životnost

Použití

  • Používá se v kombinaci s řídicími systémy pro detekci pohybu, například Phillips OccuPlus
  • Použití v interiérech, například v kancelářských budovách, nemocnicích, supermarketech, obchodních domech, průmyslových areálech a školách
  • Použití v exteriérech podle třídy I, například průmyslové areály a parkoviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HF-Performer III for TL-D lamps cs_CZ pdf 660.1 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HF-Performer III for TL-D lamps
Více položek - Visuals