Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Popis výrobku

Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Kód objendávky: 913713031466
Úplný objednací kód: 872790091162600

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu
0,25 ms
Účiník (zlomek)
0.99
Špička náběhového proudu (max.)
24 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
28

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913713031466 cs_CZ pdf 438.8 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913713031466_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913713031466_EU
Více položek - Visuals