Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Popis výrobku

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Kód objendávky: 913713031866
Úplný objednací kód: 872790091170100

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu
0,25 ms
Účiník (zlomek)
0.99
Špička náběhového proudu (max.)
18 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
28

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913713031866 cs_CZ pdf 434.9 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Další technická data
GSAD_PPPLTL-3_0004-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913713031866_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913713031866_EU
Více položek - Visuals