Philips HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-Essential II pro TL5 a TL-D

Výrobky

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
913713040966
HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz
913713041166

informace o řadě výrobků

Popis

Skutečně inteligentní a spolehlivý. HF-Essential II je nákladově nejvýhodnější řešení pro spolehlivý provoz zářivek. Představuje rovněž ideální výrobek základní řady pro uživatele elektromagnetických systémů, kteří chtějí využívat výhod elektronických předřadníků. Nákladově úsporný a spolehlivý předřadník HF-Essential II má třídu energetické účinnosti A2 a jeho robustní design vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. HF-Essential II je ideální volbou pro širokou škálu konstrukčních a modernizačních použití v komerčním sektoru včetně obecné montáže na stěnu, osvětlení kanceláří, parkovacích garáží, skladů a dalších použití.

Výhody

  • Průměrná provozní životnost více než 45 000 hodin (při TA 50 °C)

  • Optimalizované předehřívání světelných zdrojů umožňující minimálně 25 000 operací zapnutí/vypnutí bez nutnosti výměny

Vlastnosti

  • Technologie Multi-Power pro precizní provoz většího počtu různých světelných zdrojů s odlišnými příkony

  • Funkce Mono/Dual: provoz s 1 nebo 2 světelnými zdroji

Použití

  • Vhodný pro provoz se stejnosměrným proudem a montáž pro nouzové osvětlení
  • Prodloužená životnost světelných zdrojů pro použití vyžadující časté zapínání a vypínání, například tam, kde jsou použita čidla přítomnosti nebo pohybové detektory – až 15 přepnutí denně
  • Pro svítidla s třídou ochrany I a II, například v kancelářských budovách, nemocnicích, supermarketech, obchodních domech a školách

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HF-Essential II for TL5/TL-D cs_CZ pdf 243.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HF-Essential II for TL5/TL-D
Více položek - Visuals