Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913713041166
Úplný objednací kód: 871829177058900

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,5 mA
Šířka náběhového proudu
0,37 ms
Špička náběhového proudu (max.)
20 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
16

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913713041166 cs_CZ pdf 188.0 kB

Katalogy

Další technická data
HF-E 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, Technical data and Lamp Matrix FP-913713041166 pdf 11.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913713041166_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913713041166_EU
Více položek - Visuals