Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913713040966
Úplný objednací kód: 871829177064000

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,5 mA
Šířka náběhového proudu
0,3 ms
Špička náběhového proudu (max.)
24 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
20

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913713040966 cs_CZ pdf 188.8 kB

Katalogy

Další technická data
GSAD_HFETLDTL_0003-Additional datasheet PDF 369.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913713040966_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913713040966_EU
Více položek - Visuals