Philips PrimaVision Xtreme for CPO

HID-PrimaVision Xtreme pro světelné zdroje CPO – předřadníky Xtreme pro maximální spolehlivost

Výrobky

HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V
913700685466
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V
913700685566
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V
913700685666

informace o řadě výrobků

Popis

Vysoce spolehlivé elektronické předřadníky pro světelné zdroje CPO jsou navrženy tak, aby šetřily energii díky dosahování vyšší účinnosti osvětlení než u elektromagnetických předřadníků a aby snižovaly náklady na údržbu díky životnosti 80 000 hodin a integrované ochraně proti zásahu bleskem

Výhody

  • Spolu se světelným zdrojem CPO vytváří předřadník nejúčinnější systém bílého osvětlení ve svém výkonovém rozsahu v oboru

  • Úspora energie až 15 % díky vysoké účinnosti předřadníku (92 %) a lepšímu ovládání příkonu v případě přepětí (ve srovnání

Vlastnosti

  • Extrémně dlouhá životnost - 80 000 hodin

  • Extrémní ochrana proti zásahu bleskem 10 kV / 5 kA

Použití

  • Osvětlení obytných oblastí
  • Zkrášlování měst
  • Osvětlení silnic a dálnic

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme for CPO cs_CZ pdf 265.0 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme for CPO
Více položek - Visuals