Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Popis výrobku

Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Kód objendávky: 913700685466
Úplný objednací kód: 871829124143000

Specifikace

Vstupní napětí
208-240-277 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,7 mA
Šířka náběhového proudu
0,42 ms
Vstupní proud (jmen.)
0.33 A
Špička náběhového proudu (max.)
28 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
11
Přepěťová ochrana (společná/rozdílová)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700685466 cs_CZ pdf 226.4 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Další technická data
GSAD_IPVCPOXt_0004-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700685466_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700685466_EU
Více položek - Visuals