Philips PrimaVision BasePerform

Ideální alternativa elektromagnetických předřadníků

Výrobky

HID-PV Base 70 SON C3 220-240V
913712008766
HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V
913712008866
HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V
913712008966

informace o řadě výrobků

Popis

Vysoce spolehlivé elektronické předřadníky pro SON a CDO světelné zdroje, navržené tak, aby šetřily energii díky vyšší účinnosti ve srovnání s elektromagnetickými předřadníky a aby snižovaly náklady na údržbu díky životnosti až 50 000 hodin.

Výhody

  • Odladěno na nejlepší provoz se světelnými zdroji SON a CDO – může pracovat až 6 let bez nákladů na údržbu

  • Příznivé ceny – podobné jako u elektromagnetického systému (předřadník + zapalovač + kondenzátor)

Vlastnosti

  • Životnost 50 000 hodin

  • Řešení připravené na budoucnost [odpovídá A2] navržené jako konkurence elektromagnetických systémů

Použití

  • Pozemní komunikace
  • Městské ulice
  • Parky

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet PrimaVision BasePerform cs_CZ pdf 357.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-PrimaVision BasePerform
Více položek - Visuals