Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Popis výrobku

Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Kód objendávky: 913712008766
Úplný objednací kód: 871869653151800

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,7 mA
Šířka náběhového proudu
0,35 ms
Vstupní proud (jmen.)
0.36 A
Špička náběhového proudu (max.)
28 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
13
Přepěťová ochrana (společná/rozdílová)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913712008766 cs_CZ pdf 188.9 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HID-PV Base 70 SON C3 220-240V pdf 2.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913712008766_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913712008766_EU
Více položek - Visuals