Philips HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Popis výrobku

Philips HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Kód objendávky: 913712008866
Úplný objednací kód: 871869653155600

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,7 mA
Šířka náběhového proudu
0,02 ms
Vstupní proud (jmen.)
0.5 A
Špička náběhového proudu (max.)
35 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
11
Přepěťová ochrana (společná/rozdílová)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913712008866 cs_CZ pdf 224.0 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V pdf 85.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913712008866_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913712008866_EU
Více položek - Visuals