Philips HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí

Výrobky

BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
913700217503
BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
913700217903
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
913700232103

informace o řadě výrobků

Popis

Uzavřené předřadníky pro použití se světelnými zdroji SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH se jmenovitým výkonem 1000 W a více

Výhody

  • Ochrana proti přehřátí – výjimečně dlouhá životnost výrobku (v průměru 15 let)

  • Minimální výkonové ztráty díky procesu ortocyklického vinutí

Vlastnosti

  • Vynikající odolnost vůči vlivům chemických látek, vlhkému prostředí a vzniku trhlin v důsledku zatížení prostředí

  • Hodnocení: třída I (tedy s možností uzemnění)

Použití

  • Venkovní osvětlení (nejčastější oblasti použití: osvětlení sportovišť a větších ploch)

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI cs_CZ pdf 344.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI
Více položek - Visuals