Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Popis výrobku

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Kód objendávky: 913700217503
Úplný objednací kód: 871150006236900

Specifikace

Vstupní napětí
230 V (výchozí) nebo 240 V
Frekvence sítě
50 Hz
Vstupní frekvence
50 Hz

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700217503 cs_CZ pdf 199.6 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257 pdf 3.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700217503_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700217503_EU
Více položek - Visuals