Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Popis výrobku

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Kód objendávky: 913700217903
Úplný objednací kód: 871150006384700

Specifikace

Vstupní napětí
380 až 415 V
Frekvence sítě
50 Hz
Vstupní frekvence
50 Hz

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700217903 cs_CZ pdf 199.6 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700217903_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700217903_EU
Více položek - Visuals