Česká republika - Čeština

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Popis výrobku

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Kód objendávky: 913700217303
Úplný objednací kód: 871150006237600

Specifikace

  • Vstupní napětí
    230 V (výchozí) nebo 240 V
  • Frekvence sítě
    50 Hz
  • Vstupní frekvence
    50 Hz

Stahování

Řada