Philips Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem
LED zdroje s klasickými vlákny pro dekorativní osvětlení
Výrobky
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
929001345555
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
929001949028
3 položky/položek
informace o řadě výrobků
Popis
LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.
Výhody
Přibližně 90% úspora energie
Velmi dlouhá životnost prodlužuje interval výměny
Vlastnosti
Klasický design a tvar
Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu