Philips LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Popis výrobku

LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 119 lm/W, EEL E, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001949028
Úplný objednací kód: 871869978333402

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001949015 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 176.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001949028 cs_CZ pdf 324.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001949028_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001949028_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 ies 867 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration pdf 672.0 kB