Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 109 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001345555
Úplný objednací kód: 871869976343500

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001345567 pdf 66.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 181.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001345555 cs_CZ pdf 441.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001345555_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001345555_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 ies 3.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration pdf 754.1 kB