Philips Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

Náš nejúčinnější svíčkový LED světelný zdroj

Výrobky

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
929003626202
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
929003800702
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
929003801102

informace o řadě výrobků

Popis

Jedná se o nejúčinnější LED svíci značky Philips. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Výhody

  • Úspora energie, o 60 % nižší spotřeba energie ve srovnání se standardními svíčkovými LED světelnými zdroji Philips

  • Velmi dlouhá životnost prodlužující interval výměny

Vlastnosti

  • Extrémně vysoká energetická účinnost 210 lm/W

  • Dlouhá životnost, více než třikrát delší než u běžných LED produktů

Použití

  • Domácí použití
  • Pohostinství: restaurace a hotely

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient cs_CZ pdf 279.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient
Více položek - Software Plugins