Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Popis výrobku

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003800702
Úplný objednací kód: 872016931065000

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 204.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003800702 cs_CZ pdf 349.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003800702_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003800702_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB