Buďte první!
Získejte nejnovější novinky a oznámení – přihlaste se k našemu newsletteru!
Světelní designéři a inženýři
Systémoví integrátoři
Instalatéři a velkoobchodníci
Kalkulačka Zelené Změny
Příběhy zákazníků
Kontakt
Kariéra
Novinky a události
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
K dispozici pouze v obchodě
Leták výrobků pdf 264.7 kB
Product-Photographs-929002024392_EU ZIP
Product-Diagrams-929002024392_EU ZIP
Popis výrobku
CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.48, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG