Buďte první!
Získejte nejnovější novinky a oznámení – přihlaste se k našemu newsletteru!
Světelní designéři a inženýři
Systémoví integrátoři
Instalatéři a velkoobchodníci
Kalkulačka Zelené Změny
Příběhy zákazníků
Kontakt
Kariéra
Novinky a události
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
K dispozici pouze v obchodě
Leták výrobků pdf 573.5 kB
Product-Photographs-929002972902_EU ZIP
Product-Diagrams-929002972902_EU ZIP
Popis výrobku
CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR