LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Kód objendávky: 33635300
Úplný objednací kód: 872016933635300
Specifikace
Patice krytky
E27
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky
Kód barvy
840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)
300 stupňů
Světelný tok
4 000 lm
Barevné konstrukce
Studená bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)
4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)
163 lm/W
Konzistence barev
<6
Index podání barev (CRI)
80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG0
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Spotřeba energie
24,5 W
Proud zdroje (jmen.)
175 mA
Doba spuštění (jmen.)
0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla
0.5 s
Účiník (zlomek)
0.5
Napětí (jmen.)
220-240 V
Náběhový proud v síti
10.6
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – síť
30
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.
-
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.
-
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – síť
49
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.
-
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.